Görgővezetéses kocsi Rögzített csapágy acél 21322-1135100
- Görgőscsapágy élettartamra szóló kenéssel
- Poliamid lehúzóval a szennyeződések ellen
- Játékmentes vagy kívánt előszorítás beállítható
- Rendkívül halk
- Nagy mozgatási sebességek
Mennyiségi egység
145,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgővezetéses kocsi
Kivitel 1
Rögzített csapágy
Alaptest
anyaga
acél
L=Hossz
120
A1
45
B
19,9
B1
35
B2
27,85
C dinamikus
N
8040
C0Y
N
3510
C0Z
N
1060
D
M6
E
27,5
H
30,2
H1
11,9
L1
100
Mx
Nm
12,9
My
Nm
33,7
Mz
Nm
61,5
Méret
35
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
Acél futótest.
Lehúzó módosított poliamidból.
Acélgörgők 1.3505.
Lehúzó módosított poliamidból.
Acélgörgők 1.3505.
Kivitel
Horganyzott futótest.
További információk
Görgővezetéses kocsik élethosszig tartó kenéssel rendelkező gördülőcsapágyakkal és poliamid lehúzókkal, amelyek a futópályákat védik a szennyeződések ellen.
A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi a sínben holtjátékmentesen, ill. a kívánt előfeszítéssel is beállítható.
Nagy, akár 7 m/s folyamatsebesség és rendkívüli csendesség (gyors és halk, mint a körbefutó golyós rendszerek).
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi a sínben holtjátékmentesen, ill. a kívánt előfeszítéssel is beállítható.
Nagy, akár 7 m/s folyamatsebesség és rendkívüli csendesség (gyors és halk, mint a körbefutó golyós rendszerek).
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Görgővezetéses kocsi 4 vagy 5 görgővel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.