text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgővezetéses kocsi
Kivitel 1
Mozgó csapágy
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
100
A1
35
B
14,9
B1
28
B2
21,7
C dinamikus N
4260
C0Y N
2170
D
M5
E
22,5
H max.
25,2
H min.
23,3
H1
9,7
L1
80
Mz Nm
27,2
Méret
28
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
Acél futótest.
Lehúzó módosított poliamidból.
Acélgörgők 1.3505.
Kivitel
Horganyzott futótest.
További információk
Görgővezetéses kocsik élethosszig tartó kenéssel rendelkező gördülőcsapágyakkal és poliamid lehúzókkal, amelyek a futópályákat védik a szennyeződések ellen.
A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi a sínben holtjátékmentesen, ill. a kívánt előfeszítéssel is beállítható.
Nagy, akár 7 m/s folyamatsebesség és rendkívüli csendesség (gyors és halk, mint a körbefutó golyós rendszerek).

Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Görgővezetéses kocsi 4 vagy 5 görgővel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak