Görgővezetéses kocsi Rögzített csapágy acél 21320-145150
- Nagyon könnyen járó
- Játékmentes vagy kívánt előszorítás beállítható
- Görgős csapok élettartamra szóló kenéssel
- 2Z tömítéssel (porfedél)
Mennyiségi egység
90,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgővezetéses kocsi
Kivitel 1
Rögzített csapágy
Kivitel 2
kompakt kivitel
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
40
L=Hossz
160
A
23
A1
120
B1
46,4
C0Y
N
1600
C0Z
N
860
D
M6
E
7,5
E1
8,5
F
5
H
22
H1
4
H2
31
L1
150
L2
135
Méret
45
UNSPSC Code
31171509
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A görgővezetéses kocsi súrlódási együtthatója nagyon kicsi, ezért nagyon könnyű járású. A görgőcsapok élethosszig tartó kenéssel és 2Z (porfedeles) tömítéssel rendelkeznek. A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi játékmentesen vagy a sínben a kívánt előfeszítéssel vannak beállítva. A kompakt kivitel műanyag lehúzóval rendelkezik a pályák tisztításhoz.
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.