text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
Mozgó csapágy
Alak
B
Alaptest anyaga
csapágyacél
L=Hossz
400
B1
28
C
3
D
6,4
D alábbi csavarhoz
M5
D1
11
H
12
Méret
28
R
1
T
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
horganyzott.
Induktív edzésű és köszörült futópályák.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőcsavarok a szállítási terjedelem részei.
További információk
Kompakt C-profilú vezetősínek belső, edzett futópályákkal. A rendszer nagy terhelés alatt is nagyon csendesen működik.

Mivel a csavarnak a furatban holtjátéka van, a sín összeszerelés közben beigazítható.

A kívánt futási tulajdonságok eléréséhez mindig kenőrétegnek kell lennie a futópálya és a görgők között, amely ezenkívül a köszörült futópályák korrózióvédelmét is biztosítja.
Egyedi igényre
Hosszúságok max. 4080 mm-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak