text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Guide rail
Version 1
fixed bearing
Form
A
Main material
ball-bearing steel
L=Length
1040
B1
28
C
3
D
6,4
D for screw
M5
D1
11
H
12,25
R
1
Size
28
T
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
Gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
horganyzott.
Induktív edzésű és köszörült futópályák.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőcsavarok a szállítási terjedelem részei.
További információk
Kompakt C-profilú vezetősínek belső, edzett futópályákkal. A rendszer nagy terhelés alatt is nagyon csendesen működik.

Mivel a csavarnak a furatban holtjátéka van, a sín összeszerelés közben beigazítható.

A kívánt futási tulajdonságok eléréséhez mindig kenőrétegnek kell lennie a futópálya és a görgők között, amely ezenkívül a köszörült futópályák korrózióvédelmét is biztosítja.
Egyedi igényre
Hosszúságok max. 4080 mm-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak