Vezetősín Rögzített csapágy csapágyacél 21322-118X0800
- Kompakt C-profilos vezetősínek
- Nagyon halk
- Rögzítőcsavarokkal
- Edzett és köszörült futópályák
- A sínek fix és szabad csapágyazású kivitelben kaphatók
Mennyiségi egység
102,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
Rögzített csapágy
Alak
A
Alaptest
anyaga
csapágyacél
L=Hossz
800
B1
18
C
2,8
D
alábbi csavarhoz
M4
D1
9,5
H
8,25
Méret
18
R
1,5
T
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
Gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
horganyzott.
Induktív edzésű és köszörült futópályák.
Induktív edzésű és köszörült futópályák.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőcsavarok a szállítási terjedelem részei.
További információk
Kompakt C-profilú vezetősínek belső, edzett futópályákkal. A rendszer nagy terhelés alatt is nagyon csendesen működik.
Mivel a csavarnak a furatban holtjátéka van, a sín összeszerelés közben beigazítható.
A kívánt futási tulajdonságok eléréséhez mindig kenőrétegnek kell lennie a futópálya és a görgők között, amely ezenkívül a köszörült futópályák korrózióvédelmét is biztosítja.
Mivel a csavarnak a furatban holtjátéka van, a sín összeszerelés közben beigazítható.
A kívánt futási tulajdonságok eléréséhez mindig kenőrétegnek kell lennie a futópálya és a görgők között, amely ezenkívül a köszörült futópályák korrózióvédelmét is biztosítja.
Egyedi igényre
Hosszúságok max. 4080 mm-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.