text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Reducer sleeve
Main material
stainless steel
D1=Internal diameter
16
D=outside diameter
20
L=Length
20
A
3
D2
3,6
No. of holes
2
Steel code
1.4305
Suitable for
21730
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szűkítőhüvelyek a helyzetkijelző / csőtengely-érzékelő és a beállítóorsó közötti átmérő beállítására szolgálnak.
A hernyócsavar a szállítási terjedelem részét képezi.

Alkalmas a 21901-05, 21902-05, 21904-05, és 21924 helyzetkijelzőkhöz, valamint a 21730csőtengely-érzékelőkhöz.
Rajzi hivatkozás
1) egy furat
2) két furat
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak