Szűkítőhüvely nemesacél 21740-111008
- Az üreges tengely érzékelő és az állítóorsó átmérőjének összehangolására
Mennyiségi egység
5,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szűkítőhüvely
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Belső átmérő
8
D=külső átmérő
10
L=Hossz
14
A
2,5
Acélkulcs
1.4305
Alábbiakhoz
21730
D2
3,2
Furatok
darabszáma
1
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
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szűkítőhüvelyek a helyzetkijelző / csőtengely-érzékelő és a beállítóorsó közötti átmérő beállítására szolgálnak.
A hernyócsavar a szállítási terjedelem részét képezi.
Alkalmas a 21901-05, 21902-05, 21904-05, és 21924 helyzetkijelzőkhöz, valamint a 21730csőtengely-érzékelőkhöz.
A hernyócsavar a szállítási terjedelem részét képezi.
Alkalmas a 21901-05, 21902-05, 21904-05, és 21924 helyzetkijelzőkhöz, valamint a 21730csőtengely-érzékelőkhöz.
Rajzi hivatkozás
1) egy furat
2) két furat
2) két furat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.