text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnesszalag
Kivitel 1
növekményes kódolású mérőléc
Alaptest anyaga
mágnesezett műanyag szalag
B1=Szélesség
10
L=Hossz
5000
Pontosság mm
0,1
UNSPSC Code
31161525
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Mágnesszalag mágnesezett műanyag szalagból.
Acél tartószalag.
Nemesacél takarószalag.
Kivitel
Növekményes kódolású mérőléc.
5 mm pólushossz.
További információk
Egyszerű ragasztásos szerelés, testreszabási lehetőség.
A szükséges szalaghossz kiszámításának módja:
Mérési út + érzékelőhossz „L” + (2 x „B” elő-, ill. utánfutás).
L = lásd az alkalmazott érzékelő ábráját.
B = 10 mm (elő- és utánfutás).
Műszaki adatok
- Tágulási együttható (11 ± 1) x 10-6/K (rugóacél)
Hőmérséklet-tartomány
- Környezeti hőmérséklet -20–70 °C
- Tárolási hőmérséklet -40–70 °C
Felszerelés
Az összeszerelés egy előszerelt, kétoldalú ragasztószalaggal történik. A szerelést a felhasználói információk alapján kell elvégezni.
Egyedi igényre
További 0,1–100 m hosszúságok, 0,1 m lépésekben.
Figyelembe veendő
Levegő relatív páratartalma 100%. A harmatképződés megengedett.
Rajzi hivatkozás
1) Takarószalag A = 0,176 mm
2) Mágnesszalag M = 1,0 mm
3) Tartószalag T = 0,3 mm
4) Ragasztószalag K = 0,1 mm
5) Szükséges szalaghossz = Mérési út + L + 2 x B
6) Mérési út
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak