text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Magnetic tape
Version 1
incr. coded rule
Main material
magnetic platic strip
B1=Width
10
L=Length
10000
Precision mm
0,1
UNSPSC Code
31161525
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Mágnesszalag mágnesezett műanyag szalagból.
Acél tartószalag.
Nemesacél takarószalag.
Kivitel
Növekményes kódolású mérőléc.
5 mm pólushossz.
További információk
Egyszerű ragasztásos szerelés, testreszabási lehetőség.
A szükséges szalaghossz kiszámításának módja:
Mérési út + érzékelőhossz „L” + (2 x „B” elő-, ill. utánfutás).
L = lásd az alkalmazott érzékelő ábráját.
B = 10 mm (elő- és utánfutás).
Műszaki adatok
- Tágulási együttható (11 ± 1) x 10-6/K (rugóacél)
Hőmérséklet-tartomány
- Környezeti hőmérséklet -20–70 °C
- Tárolási hőmérséklet -40–70 °C
Felszerelés
Az összeszerelés egy előszerelt, kétoldalú ragasztószalaggal történik. A szerelést a felhasználói információk alapján kell elvégezni.
Egyedi igényre
További 0,1–100 m hosszúságok, 0,1 m lépésekben.
Figyelembe veendő
Levegő relatív páratartalma 100%. A harmatképződés megengedett.
Rajzi hivatkozás
1) Takarószalag A = 0,176 mm
2) Mágnesszalag M = 1,0 mm
3) Tartószalag T = 0,3 mm
4) Ragasztószalag K = 0,1 mm
5) Szükséges szalaghossz = Mérési út + L + 2 x B
6) Mérési út
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak