text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Magnetic sensor
Version 1
miniature construction
Main material
aluminium
H=Height
15
L=Length
26,7
P=cable length
5000
UNSPSC Code
31161525
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alumínium ház.
PVC kábelköpeny.
Kivitel
Kompakt felépítésű érzékelő és dugasz.
8-pólusú lapos érintkező, 1x csap.
6-eres csatlakozókábel ø 3,55-0,3 mm.
Kábel hajlítási sugara >17 mm (statikus).
További információk
21725 sz. mágnesszalagokkal működik.
A leolvasási távolságnak az érzékelő és a szalag között 0,1–2 mm-nek kell lennie.
Az érzékelők üzemi feszültségének betáplálása és áramfelvétele a kísérő elektronikán keresztül történik.
A rendszerpontosság, az ismétlési pontosság és a folyamatsebesség a kísérő elektronikától függ.
Bedugható csatlakozó a 21700 és 21702 sz. helyzetkijelzőkön.
Műszaki adatok
- védettség IP 67; EN 60529 (érzékelőfej)
- ütésállóság 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- rezgésállóság 200 m/s², 50 Hz–2 kHz; EN 60068-2-6
Hőmérséklet-tartomány
- környezeti hőmérséklet 0–60 °C
- tárolási hőmérséklet -10–70 °C
Felszerelés
Az összeszerelést a mellékelt felhasználói információk szerint kell végrehajtani.
A) Érzékelő/szalag leolvasási távolsága ≤ 2 mm
B) Oldalsó eltolás ± 2 mm
C) Szintezési hiba ± 3°
D) Hosszdőlés ± 1°
E) Oldaldőlés ± 3°
Figyelembe veendő
Levegő relatív páratartalma 100%. A harmatképződés megengedett (érzékelőfej).
Rajzi hivatkozás
1) szinusz a koszinusz előtt
2) aktív mérőfelület
3) mágnesszalag
Accessory
Helyzetkijelzők 21700 és 21702.
Mágnesszalagok 21725.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak