text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágneses érzékelő
Kivitel 1
miniatűr építési forma
Alaptest anyaga
alumínium
H=Magasság
15
L=Hossz
26,7
P=kábelhossz
500
UNSPSC Code
31161525
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumínium ház.
PVC kábelköpeny.
Kivitel
Kompakt felépítésű érzékelő és dugasz.
8-pólusú lapos érintkező, 1x csap.
6-eres csatlakozókábel ø 3,55-0,3 mm.
Kábel hajlítási sugara >17 mm (statikus).
További információk
21725 sz. mágnesszalagokkal működik.
A leolvasási távolságnak az érzékelő és a szalag között 0,1–2 mm-nek kell lennie.
Az érzékelők üzemi feszültségének betáplálása és áramfelvétele a kísérő elektronikán keresztül történik.
A rendszerpontosság, az ismétlési pontosság és a folyamatsebesség a kísérő elektronikától függ.
Bedugható csatlakozó a 21700 és 21702 sz. helyzetkijelzőkön.
Műszaki adatok
- védettség IP 67; EN 60529 (érzékelőfej)
- ütésállóság 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- rezgésállóság 200 m/s², 50 Hz–2 kHz; EN 60068-2-6
Hőmérséklet-tartomány
- környezeti hőmérséklet 0–60 °C
- tárolási hőmérséklet -10–70 °C
Felszerelés
Az összeszerelést a mellékelt felhasználói információk szerint kell végrehajtani.
A) Érzékelő/szalag leolvasási távolsága ≤ 2 mm
B) Oldalsó eltolás ± 2 mm
C) Szintezési hiba ± 3°
D) Hosszdőlés ± 1°
E) Oldaldőlés ± 3°
Figyelembe veendő
Levegő relatív páratartalma 100%. A harmatképződés megengedett (érzékelőfej).
Rajzi hivatkozás
1) szinusz a koszinusz előtt
2) aktív mérőfelület
3) mágnesszalag
Accessory
Helyzetkijelzők 21700 és 21702.
Mágnesszalagok 21725.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought