Helyzetkijelző akkumulátoros működtetésű műanyag 21700-01
- Játékmentes helyzetmeghatározáshoz
- Főként mérési feladatokra alkalmazható
- Szabadon programozható szögkijelző
- Ismétlési pontosság ±0,01 mm
- Visszaállítás, láncméret, ofszet gombokkal
Mennyiségi egység
203,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Helyzetkijelző
Kivitel 1
akkumulátoros működtetésű
Alaptest
anyaga
műanyag
H=Magasság
40
L=Hossz
76
UNSPSC Code
31161525
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Műanyag ház.
LCD-kijelzős figyelőablak.
LCD-kijelzős figyelőablak.
Kivitel
Helyzetkijelző beépített elemrekesszel.
Bedugható érzékelő.
Alacsony feszültségű LCD.
Bedugható érzékelő.
Alacsony feszültségű LCD.
További információk
Digitális, hálózatfüggetlen méréskijelző holtjátékmentes pozicionáló-regisztrációhoz.
A rendszert gyakran használják hosszanti és sarokütközőkön (alakos körfűrészeken, lemezlyukasztókon, élhajlító présgépeken...) végzendő ipari és kisipari mérési feladatok elvégzéséhez.
A kapcsolótábla beszereléséhez a következő méretek érvényesek: 67+3 x 33+0,3.
A szögkijelzés programozható.
A kijelzőterület ~11 mm magas és -999999 és 999999 között kalibrálható.
A max. kijelzési pontosság tizedes jegyekkel 10 µm.
A helyzetkijelző elemmel működő memóriával és ~2,4 V-nál alacsony elemfeszültséget jelző elemfelügyelettel rendelkezik.
Az elem cseréje egyszerűen megoldható az elemrekesszel.
Az energiaellátást 2 db Micro-AAA elem biztosítja (külön kell megvásárolni).
A rendszert gyakran használják hosszanti és sarokütközőkön (alakos körfűrészeken, lemezlyukasztókon, élhajlító présgépeken...) végzendő ipari és kisipari mérési feladatok elvégzéséhez.
A kapcsolótábla beszereléséhez a következő méretek érvényesek: 67+3 x 33+0,3.
A szögkijelzés programozható.
A kijelzőterület ~11 mm magas és -999999 és 999999 között kalibrálható.
A max. kijelzési pontosság tizedes jegyekkel 10 µm.
A helyzetkijelző elemmel működő memóriával és ~2,4 V-nál alacsony elemfeszültséget jelző elemfelügyelettel rendelkezik.
Az elem cseréje egyszerűen megoldható az elemrekesszel.
Az energiaellátást 2 db Micro-AAA elem biztosítja (külön kell megvásárolni).
Műszaki adatok
- Felbontás 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 hüvelyk
- Rendszerpontosság ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L értéke m-ben
- Üzemi feszültség 3 V DC, pólustévesztés ellen védett
- Áramfelvétel ~150 µA 3 V DC esetén
- Ismétlési pontosság ±0,01 mm
- Folyamatsebesség max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Védettség IP 40, teljes készülék
- Védettség IP 54, elülső oldal
- Rendszerpontosság ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L értéke m-ben
- Üzemi feszültség 3 V DC, pólustévesztés ellen védett
- Áramfelvétel ~150 µA 3 V DC esetén
- Ismétlési pontosság ±0,01 mm
- Folyamatsebesség max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Védettség IP 40, teljes készülék
- Védettség IP 54, elülső oldal
Hőmérséklet-tartomány
- környezeti hőmérséklet 0–60 °C
- tárolási hőmérséklet -10–70 °C
- tárolási hőmérséklet -10–70 °C
Felszerelés
Az összeszerelést a mellékelt felhasználói információk szerint kell végrehajtani.
Funkciók
- Növekményes méret- és visszaállítási funkció
- A referencia-/eltolási érték közvetlen bevitele
- A referencia-/eltolási érték közvetlen bevitele
Figyelembe veendő
A levegő relatív páratartalma max. 95% lehet. A harmatképződés nem megengedett.
Rajzi hivatkozás
1) Érzékelőcsatlakozó
2) Elemrekesz
2) Elemrekesz
Accessory
- Mágneses érzékelők 21720
- Mágnesszalagok 21725
- Üregestengely-érzékelők 21730
- Mágnesszalagok 21725
- Üregestengely-érzékelők 21730
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.