Csőtengely-érzékelő mágneses letapogatóval műanyag 21730-2000
- Üreges tengelyek egyszerű szerelése max. 20 mm átmérőig
- Forgó elven működő mérőérzékelő
- IP65 védettségi fokozat
- Dugós csatlakozás a 21700 és 21702 helyzetkijelzőkre
Mennyiségi egység
278,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőtengely-érzékelő
Kivitel 1
mágneses letapogatóval
Alaptest
anyaga
műanyag
H=Magasság
52
L=Hossz
35,2
P=kábelhossz
2000
UNSPSC Code
31161525
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél tengely.
Műanyag ház.
PVC kábelköpeny.
Műanyag ház.
PVC kábelköpeny.
Kivitel
Fekete ház.
8-pólusú lapos dugasz, 1x csap.
Kábel hajlítási sugara > 17 mm (fix lerakású).
8-pólusú lapos dugasz, 1x csap.
Kábel hajlítási sugara > 17 mm (fix lerakású).
További információk
Ha a fordulatszám ≤ 600 min-1.
Egyszerű szerelés üreges tengelyek esetén max. ø 20 mm-ig.
Bedugható csatakozó a 21700 és 21702 sz. helyzetkijelzőkön.
Az érzékelők üzemi feszültségének betáplálása és áramfelvétele a kísérő elektronikán keresztül történik.
A mérési tartomány felbontása a kísérő elektronikától független.
Egyszerű szerelés üreges tengelyek esetén max. ø 20 mm-ig.
Bedugható csatakozó a 21700 és 21702 sz. helyzetkijelzőkön.
Az érzékelők üzemi feszültségének betáplálása és áramfelvétele a kísérő elektronikán keresztül történik.
A mérési tartomány felbontása a kísérő elektronikától független.
Műszaki adatok
- Rotációsan mérő érzékelő
- A letapogatás mágnesesen történik egy pólustárcsával, amely 18, egyenként 5 mm-es pólussal rendelkezik
- Védettség IP 65; EN60529
- A letapogatás mágnesesen történik egy pólustárcsával, amely 18, egyenként 5 mm-es pólussal rendelkezik
- Védettség IP 65; EN60529
Hőmérséklet-tartomány
- Környezeti hőmérséklet 0–60 °C
- Tárolási hőmérséklet -10–70 °C
- Tárolási hőmérséklet -10–70 °C
Felszerelés
Az összeszerelést a mellékelt felhasználói információk szerint kell végrehajtani.
Figyelembe veendő
A harmatképződés nem megengedett.
Rajzi hivatkozás
1) Forgási irány
2) Tömítőlemez
3) Hernyócsavar M3 (2x120°)
2) Tömítőlemez
3) Hernyócsavar M3 (2x120°)
Accessory
Helyzetkijelzők 21700 és 21702.
Szűkítőhüvelyek 21740.
Szűkítőhüvelyek 21740.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.