text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Védőkupak
D
55
H
4,3
Méret
80
UNSPSC Code
27111706
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
Elasztomer NBR.
Merevítőgyűrű, acél.
Kivitel
Shore-keménység 70-75 Shore A, fekete.
További információk
A védőkupakkal a nem használt üreges tengelyek nyitott oldalai lezárhatók a csapágyháznál.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak