Szinkronizációs készlet alumínium 20330-8025X
- Két párhuzamos elrendezésű lineáris tengely működtetéséhez egyetlen motorral
- Nagyon jó szorítóerők
- Nagyon jó körfutási pontosság
- Játékmentes és lengéscsillapított
- Elektromosan szigetelő
On request
Added to your shopping cart
Designation
Synchronisation set
Main
material
aluminium
D1=Diameter
24
D2=Diameter
24
C1
M6
C2
M8
D4
56,4
D7
25
L
46
L1
8
L2
18
L3
20
L4 min.
130
L5
27
Moment of inertia
(10⁻³ kgm²)
0,5 m
0,326
Moment of inertia
(10⁻³ kgm²)
1,0 m
0,352
Moment of inertia
(10⁻³ kgm²)
2,0 m
0,404
Moment of inertia
(10⁻³ kgm²)
3.0 m
0,455
Nominal
torque
Nm
53
Size
80
Tightening torque
of screw C1
Nm
15
UNSPSC Code
23153403
max.
rpm
14000
tightening torque
of screw C2
Nm
32
Description
Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel.
Alumínium betétcső és szorítóagy.
Támasztótüske, acél.
Csavarok, acél.
Alumínium betétcső és szorítóagy.
Támasztótüske, acél.
Csavarok, acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szinkronizáló készlettel két párhuzamos elrendezésű lineáris tengely meghajtása egyetlen motorral is biztosítható.
A szinkronizáló készletek két tengelykapcsolóból állnak, amelyek egy szinkrontengellyel kapcsolhatók össze egymással. Ezek pontos hosszméretekben készülnek. Akár 3000 mm-es maximális hosszúságig alkalmas
Az elasztomer körmös kapcsoló előnyei:
- Az agy a támasztótüskével tengelyirányban felszerelhető
- Játékmentes és lengéscsillapított
- Nagyon jó szorítóerők
- Nagyon jó körbefutási pontosság
- Rövid építési mód
- Könnyen felszerelhető
- A csapos oldal tengelyirányban felszerelhető
- Elektromosan szigetelt
- Névleges nyomaték max. 53 Nm
A szinkronizáló készletek két tengelykapcsolóból állnak, amelyek egy szinkrontengellyel kapcsolhatók össze egymással. Ezek pontos hosszméretekben készülnek. Akár 3000 mm-es maximális hosszúságig alkalmas
Az elasztomer körmös kapcsoló előnyei:
- Az agy a támasztótüskével tengelyirányban felszerelhető
- Játékmentes és lengéscsillapított
- Nagyon jó szorítóerők
- Nagyon jó körbefutási pontosság
- Rövid építési mód
- Könnyen felszerelhető
- A csapos oldal tengelyirányban felszerelhető
- Elektromosan szigetelt
- Névleges nyomaték max. 53 Nm
Felszerelés
A hozzászerelhető alkatrészek axiális eltolására ezért itt nincs szükség, mivel a betétcső mint távtartó elem vezethető be a tengelykapcsolófelek közé.
Mindkét támasztótüskés tengelykapcsolófél teljesen be van dugva a lineáris egységek agyfurataiba. Az erőzáró kapcsolatot a támasztótüskében lévő csavarok meghatározott nyomatékkal történő meghúzása biztosítja. A tengelykapcsolófeleket a szorítóaggyal és az elasztomerekkel tolja fel a betétcsőre. Állítsa a helyére a betétcsövet, majd a tengelykapcsolófeleket kézzel, csekély tengelyirányú erőhatással dugja össze. Húzza meg a csavarokat mindkét szorítóagyon a megadott nyomatékkal.
Mindkét támasztótüskés tengelykapcsolófél teljesen be van dugva a lineáris egységek agyfurataiba. Az erőzáró kapcsolatot a támasztótüskében lévő csavarok meghatározott nyomatékkal történő meghúzása biztosítja. A tengelykapcsolófeleket a szorítóaggyal és az elasztomerekkel tolja fel a betétcsőre. Állítsa a helyére a betétcsövet, majd a tengelykapcsolófeleket kézzel, csekély tengelyirányú erőhatással dugja össze. Húzza meg a csavarokat mindkét szorítóagyon a megadott nyomatékkal.
Rajzi hivatkozás
X = Tengelytávolság
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.