text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris tengely
Kivitel 1
bordásszíj-hajtással
Alaptest anyaga
alumínium
L=Hossz
1960
A
80
B
30
Bordásszíj típusa
50AT5
D
24
D1
76
D4
M6
D5
10
D6
M8
D7
13
E1
8
E2
20
E3
4,5
E4
12,25
Előtolási állandó mm/f
146
Futókocsi súlya kg
0,87
Fx N
1572
Fy dinamikus N
3662
Fz dinamikus N
3662
Horonyszélesség
8
Hozzá való közelítéskapcsoló
20905-015
Ismétlési pontosság
±0,05
L1
240
L2
60
L3
40
L4
45
Löket S
1500
Max. meghajtónyomaték M Nm
38
Mx dinamikus Nm
27
My dinamikus Nm
146
Mz dinamikus Nm
146
Méret
80
Súly Löket 0 kg
5,33
Súlyok 1000 mm löketenként kg
8,39
Tipikus hasznos teher kg
50
max. sebesség m/s
5
max. gyorsulás m/s²
50
Üresjárati forgatónyomaték Nm
0,7
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
Alumínium alaptest, extrudált profil.
Alumínium csapágyház és szán.
Profilos vezetősín és vezetőkocsi, acél.
Poliuretán bordásszíj acélhuzallal.
Kivitel
Alaptest, natúr színűre eloxált.
Csapágyház és szán, feketére eloxált.
Profilos vezetősínek futópályái, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
Kompakt és sokoldalúan használható lineáris egységek fogasszíj hajtással. Az alaptest egy önhordó extrudált alumíniumprofil, amely integrált profilsín-vezetővel rendelkezik. Ez a sínrendszer minden irányból nagy terhek felvételére képes, kopásálló, és lehetővé teszi az optimális működést nagy tömegek mozgatása esetében.

Az alumíniumprofil külső oldalán hornyok találhatók kiegészítő tartozékok egyszerű és biztonságos felszereléséhez és rögzítéséhez. Közelítéskapcsolók helyezhetők el és rögzíthetők a felső T-horonyba. Az alumínium profil teljesen kompatibilis az I sorozatú standard profiljainkkal.

Az acélhuzallal erősített fogasszíjak nagy erőátvitelt tesznek lehetővé változó terhelés mellett, miközben csekély kopást és kisebb zajképződést biztosítanak. A fogasszíj az alumínium profil felső oldalán fut vezetőhornyokban, így a profilban található összes alkatrészt védi a szennyeződésektől.

A szimmetrikus felépítés révén a lineáris tengely lehetővé teszi, hogy a motorok és a hajtóművek a csapágyház mind a négy oldalára felszerelhetők. A csapágyháznál a nem használt üreges tengelyek nyitott oldalai a külön megrendelhető 20300 sz. védőkupakokkal zárhatók le.

A szán felső oldalán minden menetes furatnál található egy további központosító furat. A 20240 sz. központosító gyűrűk segítségével további összekötő elemek méretpontosan felszerelhetők a szánra.

A terhelési adatok dinamikus terhelés esetében érvényesek.
Műszaki adatok
Védettség IP50.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Egyedi igényre
Más hosszok (S löket max. 4000 mm).
Accessory
Védőkupak. A horonyasztal, a motor-hozzászerelési készlet, a szinkronizáló készlet és a közelségkapcsoló tekintetében lásd a táblázatot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought