text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris tengely
Kivitel 1
bordásszíj-hajtással
Alaptest anyaga
alumínium
L=Hossz
850
A
60
B
25
Bordásszíj típusa
32AT5
D
17
D1
52
D4
M4
D5
7
D6
M6
D7
10
E1
6,2
E2
16,3
E3
3
E4
9,75
Előtolási állandó mm/f
101
Futókocsi súlya kg
0,30
Fx N
844
Fy dinamikus N
1384
Fz dinamikus N
1384
Horonyszélesség
6
Hozzá való közelítéskapcsoló
20905-015
Ismétlési pontosság
±0,05
L1
180
L2
45
L3
30
L4
29
Löket S
500
Max. meghajtónyomaték M Nm
14
Mx dinamikus Nm
8
My dinamikus Nm
42
Mz dinamikus Nm
42
Méret
60
Súly Löket 0 kg
2,34
Súlyok 1000 mm löketenként kg
4,82
Tipikus hasznos teher kg
15
max. sebesség m/s
3
max. gyorsulás m/s²
80
Üresjárati forgatónyomaték Nm
0,3
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
Alumínium alaptest, extrudált profil.
Alumínium csapágyház és szán.
Profilos vezetősín és vezetőkocsi, acél.
Poliuretán bordásszíj acélhuzallal.
Kivitel
Alaptest, natúr színűre eloxált.
Csapágyház és szán, feketére eloxált.
Profilos vezetősínek futópályái, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
Kompakt és sokoldalúan használható lineáris egységek fogasszíj hajtással. Az alaptest egy önhordó extrudált alumíniumprofil, amely integrált profilsín-vezetővel rendelkezik. Ez a sínrendszer minden irányból nagy terhek felvételére képes, kopásálló, és lehetővé teszi az optimális működést nagy tömegek mozgatása esetében.

Az alumíniumprofil külső oldalán hornyok találhatók kiegészítő tartozékok egyszerű és biztonságos felszereléséhez és rögzítéséhez. Közelítéskapcsolók helyezhetők el és rögzíthetők a felső T-horonyba. Az alumínium profil teljesen kompatibilis az I sorozatú standard profiljainkkal.

Az acélhuzallal erősített fogasszíjak nagy erőátvitelt tesznek lehetővé változó terhelés mellett, miközben csekély kopást és kisebb zajképződést biztosítanak. A fogasszíj az alumínium profil felső oldalán fut vezetőhornyokban, így a profilban található összes alkatrészt védi a szennyeződésektől.

A szimmetrikus felépítés révén a lineáris tengely lehetővé teszi, hogy a motorok és a hajtóművek a csapágyház mind a négy oldalára felszerelhetők. A csapágyháznál a nem használt üreges tengelyek nyitott oldalai a külön megrendelhető 20300 sz. védőkupakokkal zárhatók le.

A szán felső oldalán minden menetes furatnál található egy további központosító furat. A 20240 sz. központosító gyűrűk segítségével további összekötő elemek méretpontosan felszerelhetők a szánra.

A terhelési adatok dinamikus terhelés esetében érvényesek.
Műszaki adatok
Védettség IP50.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Egyedi igényre
Más hosszok (S löket max. 4000 mm).
Accessory
Védőkupak. A horonyasztal, a motor-hozzászerelési készlet, a szinkronizáló készlet és a közelségkapcsoló tekintetében lásd a táblázatot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak