text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Adapterlemez
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
90
A
69,6
D
40
D1
73
D2
52
D3
5
D4
6,6
L
8
L1
1,6
Méret
80
UNSPSC Code
31161705
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
Alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
A közbetétek bolygókerekes hajtóművek illesztésére szolgálnak. Ezeket a bolygókerekes hajtómű és a motorrögzítő pajzs közé kell szerelni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak