text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hornyos asztal
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
80
BN=Horonyszélesség
8
L=Hossz
230
A
55
A1
40
A2
40
D6
M8
D7
13
H
16
Méret
80
N
8
Típus
I
UNSPSC Code
31161552
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
Alumínium horonyasztalok.
Központosító gyűrűk, nemesacél 1.4301.
Csavarok, acél.

Kivitel
Horonyasztal, natúr színűre eloxált.
Csavarok, fényes.
További információk
A horonyasztal alsó oldalán minden menetes furatnál található egy további központosító furat. Ezáltal a horonyasztal a központosító gyűrűkkel méretpontosan szerelhető fel a lineáris vezető szánjára.

A felső oldalon található profilhornyok univerzális szerelési lehetőségeként használhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak