Lineáris tengely Golyósorsó-hajtás alumínium 20331-11032107000X100
- Ismétlési pontosság ±0,02 mm
- Sebesség akár 2,5 m/s
- Maximális emelés 5456 mm-ig
- Nagy axiális teherbírás
- Meghajtó nagy merevsége
Mennyiségi egység
3 071,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris tengely
Kivitel 1
Golyósorsó-hajtás
Alaptest
anyaga
alumínium
L=Hossz
494
Dinamikus
teherbírás
C (N)
49600
Dinamikus
teherbírás orsó
CS (N)
37000
Előtolási
állandó
mm/f
10
Fx
N
29600
Fy
dinamikus
N
10000
Fz
dinamikus
N
20260
Golyós menetes orsó
DxT
32X10
Ismétlési
pontosság
±0,02
L
max.
5850
Löket
S
100
Max.
meghajtónyomaték M
Nm
52,3
Mozgatott
tömeg
(kg)
9,8
Mx
dinamikus
Nm
630
My
dinamikus
Nm
2650
Mz
dinamikus
Nm
2650
Méret
110
S
(löket)
max.
5456
S
(löket)
min.
65
Tömegtehetetlenségi nyomaték
10⁻⁵ kg m²
43,64
max.
sebesség
m/s
0,5
max.
fordulatszám
f/perc
3000
max. gyorsulás
m/s²
20
Üresjárati
forgatónyomaték
Nm
1,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alaptest, alumínium, extrudált profil.
Csapágyház és szán, alumínium.
Profilos vezetősín és vezetőkocsi, acél.
Golyós menetes orsó, acél.
Golyós menetes anya, acél.
Csapágyház és szán, alumínium.
Profilos vezetősín és vezetőkocsi, acél.
Golyós menetes orsó, acél.
Golyós menetes anya, acél.
Kivitel
Alaptest és szán natúr színűre eloxált.
Csapágyház feketére eloxált.
Profilos vezetősínek futópályái, indukciósan edzett és köszörült.
Csapágyház feketére eloxált.
Profilos vezetősínek futópályái, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
Kompakt és sokoldalúan alkalmazható golyósorsóval rendelkező lineáris egység. Az alaptest egy önhordó, keményre eloxált alumíniumprofil, amely integrált profilsín-vezetővel rendelkezik. Ez a sínrendszer minden irányból nagy terhek felvételére képes, kopásálló, és lehetővé teszi az optimális működést nagy tömegek mozgatása esetében. Nagy teljesítményi értékeket, mint például nagy sebességeket és nagy pozicionáló és ismétlési pontosságot tesz lehetővé. Egymással kombinálva többszörös rendszerek alakíthatók ki.
A lineáris egységekben ISO 7 tűrésosztályú precíziós golyósorsót használnak, amelynél a golyósorsó-anya tengelyirányú játéka csökkentett. A korrózióálló acélból készült fedőpánt a profilban fekvő összes alkatrészt a portól és egyéb szennyeződésektől védi.
Az alumíniumprofil külső oldalán hornyok találhatók, amelyek a profil egyszerű és biztonságos felszerelésére és a tartozékok, pl. érzékelők, rögzítésére szolgálnak.
Oldalt és a szán felső részén menetes furatok és kiegészítő központosító furatok találhatók. A 20240 központosító gyűrűk segítségével további kötőelemek méretpontosan szerelhetők fel a szánra.
A golyósorsók és a vezetősínek utánkenéséhez a szán mindkét oldalán kenőfuratok helyezkednek el (tölcséres zsírzógomb DIN 3405D).
A lineáris egységekben ISO 7 tűrésosztályú precíziós golyósorsót használnak, amelynél a golyósorsó-anya tengelyirányú játéka csökkentett. A korrózióálló acélból készült fedőpánt a profilban fekvő összes alkatrészt a portól és egyéb szennyeződésektől védi.
Az alumíniumprofil külső oldalán hornyok találhatók, amelyek a profil egyszerű és biztonságos felszerelésére és a tartozékok, pl. érzékelők, rögzítésére szolgálnak.
Oldalt és a szán felső részén menetes furatok és kiegészítő központosító furatok találhatók. A 20240 központosító gyűrűk segítségével további kötőelemek méretpontosan szerelhetők fel a szánra.
A golyósorsók és a vezetősínek utánkenéséhez a szán mindkét oldalán kenőfuratok helyezkednek el (tölcséres zsírzógomb DIN 3405D).
Műszaki adatok
A terhelési adatok dinamikus terhelésre vonatkoznak.
A táblázatban megadott összes dinamikus nyomatékok és teherbírások elméleti értékek. Biztonsági tényező nem lett figyelembe véve. A biztonsági tényező a szükséges biztonság alkalmazásától függ. Javasolt biztonsági tényező fs = 5.
A táblázatban megadott összes dinamikus nyomatékok és teherbírások elméleti értékek. Biztonsági tényező nem lett figyelembe véve. A biztonsági tényező a szükséges biztonság alkalmazásától függ. Javasolt biztonsági tényező fs = 5.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +60 °C.
Egyedi igényre
Egyéb hosszak (max. hosszúság és max. emelés lásd a táblázatban).
Golyósorsó tűrési osztálya az ISO 5 szabványnak megfelelően.
Orsóalátámasztás (javasolt hosszú orsókhoz).
Golyósorsó tűrési osztálya az ISO 5 szabványnak megfelelően.
Orsóalátámasztás (javasolt hosszú orsókhoz).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.