text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris tengely
Kivitel 1
Golyósorsó-hajtás
Alaptest anyaga
alumínium
L=Hossz
417
Dinamikus teherbírás C (N)
34200
Dinamikus teherbírás orsó CS (N)
15900
Előtolási állandó mm/f
10
Fx N
13850
Fy dinamikus N
8930
Fz dinamikus N
15070
Golyós menetes orsó DxT
20X10
Ismétlési pontosság
±0,02
L max.
5481
Löket S
100
Max. meghajtónyomaték M Nm
24,5
Mozgatott tömeg (kg)
6
Mx dinamikus Nm
370
My dinamikus Nm
1470
Mz dinamikus Nm
1470
Méret
80
S (löket) max.
5163
S (löket) min.
55
Tömegtehetetlenségi nyomaték 10⁻⁵ kg m²
8,23
max. sebesség m/s
0,55
max. fordulatszám f/perc
3300
max. gyorsulás m/s²
20
Üresjárati forgatónyomaték Nm
0,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alaptest, alumínium, extrudált profil.
Csapágyház és szán, alumínium.
Profilos vezetősín és vezetőkocsi, acél.
Golyós menetes orsó, acél.
Golyós menetes anya, acél.
Kivitel
Alaptest és szán natúr színűre eloxált.
Csapágyház feketére eloxált.
Profilos vezetősínek futópályái, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
Kompakt és sokoldalúan alkalmazható golyósorsóval rendelkező lineáris egység. Az alaptest egy önhordó, keményre eloxált alumíniumprofil, amely integrált profilsín-vezetővel rendelkezik. Ez a sínrendszer minden irányból nagy terhek felvételére képes, kopásálló, és lehetővé teszi az optimális működést nagy tömegek mozgatása esetében. Nagy teljesítményi értékeket, mint például nagy sebességeket és nagy pozicionáló és ismétlési pontosságot tesz lehetővé. Egymással kombinálva többszörös rendszerek alakíthatók ki.

A lineáris egységekben ISO 7 tűrésosztályú precíziós golyósorsót használnak, amelynél a golyósorsó-anya tengelyirányú játéka csökkentett. A korrózióálló acélból készült fedőpánt a profilban fekvő összes alkatrészt a portól és egyéb szennyeződésektől védi.

Az alumíniumprofil külső oldalán hornyok találhatók, amelyek a profil egyszerű és biztonságos felszerelésére és a tartozékok, pl. érzékelők, rögzítésére szolgálnak.

Oldalt és a szán felső részén menetes furatok és kiegészítő központosító furatok találhatók. A 20240 központosító gyűrűk segítségével további kötőelemek méretpontosan szerelhetők fel a szánra.

A golyósorsók és a vezetősínek utánkenéséhez a szán mindkét oldalán kenőfuratok helyezkednek el (tölcséres zsírzógomb DIN 3405D).
Műszaki adatok
A terhelési adatok dinamikus terhelésre vonatkoznak.

A táblázatban megadott összes dinamikus nyomatékok és teherbírások elméleti értékek. Biztonsági tényező nem lett figyelembe véve. A biztonsági tényező a szükséges biztonság alkalmazásától függ. Javasolt biztonsági tényező fs = 5.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +60 °C.
Egyedi igényre
Egyéb hosszak (max. hosszúság és max. emelés lásd a táblázatban).
Golyósorsó tűrési osztálya az ISO 5 szabványnak megfelelően.
Orsóalátámasztás (javasolt hosszú orsókhoz).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought