text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Portálmodul
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
körvezetővel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
F6=Dugattyúerő 6 barnál (N)
640
L=Hossz
305
A
97
B
125
B1
135
C1
10
C2
5
C3
8,5
D
16
D1
13
D2
M8
E
90
E1
20
E2
30
F1 N
180
F2 N
90
F3 N
145
F4 (N)
340
H
115
H1
114,5
H2
12,5
H3
46,5
Henger-Ø
40
Hozzá való közelítéskapcsoló
20910-030
Hozzá való elektromos csatlakozó
20950-010X2000
Hozzá való lengéscsillapító
26300-2015016
L1
220
L2
32
L3
152,5
L4
25,5
Levegőfogyasztás 10 mm löketenként 6 bar-nál (cm³)
88
Löket S
500
Mx Nm
70
My Nm
130
Mz Nm
310
Méret
115
N (darabszám)
6
P
G1/4
P1
15,5
P2
19,5
P3
40,5
P4
60,5
S1
62,5
UNSPSC Code
31161535
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
Alaptest, kocsik és karimalemezek, Al-ötvözet.
Megvezető tengelyek, acél.
Kivitel
Alaptest, natúr színű, eloxált.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
További információk
Portálmodulok precíziós acéltengelyekkel és golyós vezetősínekkel. A meghajtás pneumatikusan, egy dugattyúrúd nélküli pneumatikus hengerrel történik. Nagy terhelhetőség a merevített, önhordó alumíniumöntvénynek köszönhetően. A modulok minden beszerelési helyzetben alkalmazhatók.
A terhelési adatok dinamikus terhelés esetén érvényesek.

Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C és +70 °C között
Egyedi igényre
* Más hosszúságok (S löket max. 5000 mm), valamint köztes pozícionálók.
Accessory
26300 Lengéscsillapító.
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak