text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris modul
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
2 körvezető
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
F6=Dugattyúerő 6 barnál (N)
660
A
104
A1
38
A2
39
B
150
D
25
D1
12
D2
10
D3
M10
D4
18
D5
11
E
60
E1
72
E2
30
E3
8
E4
9
E5
8
E6
17
E7
96
F1 max. kN
0,16
F2 max. kN
0,36
H
112
H1
100
H2
76
H3
35
Henger-Ø
40
Hozzá való közelítéskapcsoló
20910-030
Hozzá való elektromos csatlakozó
20950-030X2000
Hozzá való lengéscsillapító
26300-2515030
L
780
L1
384
L2
25
L3
23
Levegőfogyasztás dupla löketenként 6 bar-nál (ccm)
886,4
Löket S
300
Méret
5
N (darabszám)
8
P
G1/4
P1
14
T
7
UNSPSC Code
31161535
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
Alaptestek és karimalemezek EN AW-5754. Acél megvezető tengelyek.
Kivitel
Alaptest kemény bevonattal.
Eloxált karimalemezek.
Edzett megvezető tengelyek.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus lineáris modulok két precíziós acéltengellyel és lehúzós golyóvezető persellyel. Meghajtás kétirányú hengerrel. Minden kötő csavarmenet menetes betétekkel rendelkezik. A tartozékként kapható lengéscsillapító és közelítéskapcsoló intergráltan felszerelhető (nincsenek kiálló szegélyek). Száz százalékos reprodukálhatóság az alakzáró felépítés miatt. Kombinációk minden méretben; az emelőváltozatok adapterlemezek nélkül megvalósíthatók.
±0,01 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A terhelési adatok középen álló kocsi esetén érvényesek.
Egyedi igényre
Emelési biztosításként rögzítőpatronnal kapható.
Accessory
26300 Lengéscsillapító.
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought