Lineáris modul pneumatikus alumínium 20000-22090
- Meghajtás kettős működésű henger révén
- Ismétlési pontosság ±0,01 mm
- Löket: 40 – 300 mm
- Erő: 100 – 660 N
- Kompakt kivitel, jól szerelhető és karbantartható
Mennyiségi egység
1 451,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris modul
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
2 körvezető
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
F6=Dugattyúerő
6 barnál
(N)
250
A
55
A1
20
A2
21
B
82
D
12
D1
6
D2
5
D3
M5
D4
10
D5
5,5
E
30
E1
45
E2
15
E3
5
E4
6
E5
5
E6
11
E7
50
F1 max.
kN
0,16
F2 max.
kN
0,35
H
64
H1
60
H2
40
H3
23
Henger-Ø
25
Hozzá való
közelítéskapcsoló
20910-030
Hozzá való elektromos csatlakozó
20950-030X2000
Hozzá való lengéscsillapító
26300-1415010
L
314
L1
150
L2
16
L3
21
Levegőfogyasztás dupla löketenként 6 bar-nál (ccm)
84
Löket
S
90
Méret
2
N
(darabszám)
4
P
G1/8
P1
9,9
T
5,7
UNSPSC Code
31161535
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
Alaptestek és karimalemezek EN AW-5754. Acél megvezető tengelyek.
Kivitel
Alaptest kemény bevonattal.
Eloxált karimalemezek.
Edzett megvezető tengelyek.
Eloxált karimalemezek.
Edzett megvezető tengelyek.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus lineáris modulok két precíziós acéltengellyel és lehúzós golyóvezető persellyel. Meghajtás kétirányú hengerrel. Minden kötő csavarmenet menetes betétekkel rendelkezik. A tartozékként kapható lengéscsillapító és közelítéskapcsoló intergráltan felszerelhető (nincsenek kiálló szegélyek). Száz százalékos reprodukálhatóság az alakzáró felépítés miatt. Kombinációk minden méretben; az emelőváltozatok adapterlemezek nélkül megvalósíthatók.
±0,01 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A terhelési adatok középen álló kocsi esetén érvényesek.
±0,01 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A terhelési adatok középen álló kocsi esetén érvényesek.
Egyedi igényre
Emelési biztosításként rögzítőpatronnal kapható.
Accessory
26300 Lengéscsillapító.
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.