Lineáris modul pneumatikus alumínium 20000-33160
- Meghajtás kettős működésű henger révén
- Ismétlési pontosság ±0,01 mm
- Löket: 40 – 300 mm
- Erő: 100 – 660 N
- Kompakt kivitel, jól szerelhető és karbantartható
Mennyiségi egység
2 010,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris modul
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
3 körvezető
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
F6=Dugattyúerő
6 barnál
(N)
407
A
70
A1
25
A2
26
A3
62
B
100
D
16
D1
8
D2
6
D3
M6
D4
11
D5
6,6
E
40
E1
50
E2
20
E3
5
E4
6
E5
6
E6
14
E7
70
F1 max.
kN
0,32
H
107
H1
106
H2
50
Henger-Ø
32
Hozzá való
közelítéskapcsoló
20910-030
Hozzá való elektromos csatlakozó
20950-030X2000
Hozzá való lengéscsillapító
26300-2015016
L
460
L1
220
L2
20
L3
20
Levegőfogyasztás dupla löketenként 6 bar-nál (ccm)
236
Löket
S
160
Méret
3
N
(darabszám)
6
P
G1/8
P1
9,5
T
5
UNSPSC Code
31161535
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
Alaptestek és karimalemezek EN AW-5754. Acél megvezető tengelyek.
Kivitel
Alaptest kemény bevonattal.
Eloxált karimalemezek.
Edzett megvezető tengelyek.
Eloxált karimalemezek.
Edzett megvezető tengelyek.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus lineáris modulok három precíziós acéltengellyel és lehúzós golyóvezető persellyel. Meghajtás kétirányú hengerrel. Minden kötő csavarmenet menetes betétekkel rendelkezik. A tartozékként kapható lengéscsillapító és közelítéskapcsoló intergráltan felszerelhető (nincsenek kiálló szegélyek). Száz százalékos reprodukálhatóság az alakzáró felépítés miatt. Kombinációk minden méretben; az emelőváltozatok adapterlemezek nélkül megvalósíthatók.
±0,01 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A terhelési adatok középen álló kocsi esetén érvényesek.
±0,01 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A terhelési adatok középen álló kocsi esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Emelési biztosításként rögzítőpatronnal kapható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.