Lift unit pneumatic aluminium 20050-6025
- Kompakti kivitel keresztgörgős vezetékkel
- Teherbírás max. 185 N
- A központosító rendszer révén nagy illesztési pontosság a modulok között
- Nagyon nagy ismétlési pontosság
- Edzett, külső és változtatható ütköző rendszer
Sales unit
1 088,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Lift unit
Version 1
pneumatic
Version 2
with rail guides
Main
material
aluminium
Component
material
steel
F6=piston force
at 6 bar
(N)
185
F6=withdrawal force
at 6 bar
(N)
175
A
30
A1
38
A2
38
A3
17,5
A4
14
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
23,8
B
60
B1
78
Cylinder
Ø
25
D
10
D1
6,4
D2
M6
D3
M14x1
Dynamic
load rating
N
2600
E
48
H
104
H1
12
H2
12
M1
Nm
33
M2
Nm
33
M3
Nm
56
P
6
P1
16
P2
18
S1
33 + S/2 (travel)
S2
11
S3
17
Size
6
Static
load rating
N
2600
Suitable
proximitiy
switch
20915-020
Suitable plug connector
20950-010X2000
Suitable shock absorber
26310-1410012
T
2,1
T1
9
Travel
S
25
UNSPSC Code
31161537
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
Description
Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő, kompakt kialakítású pneumatikus emelőegységek, keresztgörgős megvezetéssel. Vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás M5.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Pneumatikus csatlakozások
2) Süllyesztés ISO 4762-M4 hengeresfejű csavar esetén
2) Süllyesztés ISO 4762-M4 hengeresfejű csavar esetén
Accessory
26300 Lengéscsillapító.
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.