text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Lift unit
Version 1
pneumatic
Version 2
with rail guides
Main material
aluminium
Component material
steel
F6=piston force at 6 bar (N)
80
F6=withdrawal force at 6 bar (N)
55
A
21
A1
39
A2
27,5
A3
12
A4
12,5
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
9,3
B
42
B1
57
Cylinder Ø
16
D
7
D1
4,2
D2
M4
D3
M8x1
Dynamic load rating N
1640
E
32
H
86
H1
10
H2
10
M1 Nm
15
M2 Nm
15
M3 Nm
18
P
5
P1
12
P2
16
S1
26 + S/2 (travel)
S2
10
S3
16,5
Size
4
Static load rating N
1640
Suitable proximitiy switch
20900-020X5000
Suitable shock absorber
26300-0810008
T
1,6
T1
6
Travel S
25
UNSPSC Code
31161537
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
Description

Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő, kompakt kialakítású pneumatikus emelőegységek, keresztgörgős megvezetéssel. Vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás M5.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.

Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Pneumatikus csatlakozások
2) Süllyesztés ISO 4762-M4 hengeresfejű csavar esetén
Accessory
26300 Lengéscsillapító.
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak