text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Párhuzamos megfogó
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
B=Szélesség
40
H=Magasság
67
L=Hossz
100
A
22,5
A1
4,5
A2
10
B1
16
B2
6
C max.
65
D
7
D1
M4
D2
7,5
D3
4,3
D4
M6
E
32
E2
32
E3
38
E4
32
E5
32
F1 N
540
F2 N
150
F3 N
400
H1
18,5
Henger-Ø
32
Hozzá való közelítéskapcsoló
20900-040
Hozzá való elektromos csatlakozó
20950-010X2000
Javasolt munkadarabsúly kg
0,76
L1
82
L2
42
Levegőfogyasztás dupla löketenként 6 bar-nál (ccm)
8
M1 Nm
12
M2 Nm
14
M3 Nm
12
P
M5
P1
9
P2
9
P3
6
P4
27
Pofánkénti löket
10
Rögzítőerő 6 bar-nál (N)
170
T
1,6
T1
1,5
T2
2,5
T3
4,5
Tehetetlenségi nyomaték (10⁻³ kgm²)
0,416
Terpesztőerő 6 bar-nál (N)
170
UNSPSC Code
31161536
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Megvezető tengelyek és kulissza, acél.
Kivitel
Ház kemény bevonattal.
Edzett és csiszolt megvezető tengelyek.
További információk
Karbantartást nem igénylő párhuzamos megfogó kulisszás kinematikával. Vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajozott vagy olajozatlan sűrített levegővel történik.
Abszolút központos befogás. Választható belső vagy külső befogással. A végállások lekérdezéséhez a tartozékként kapható közelítéskapcsoló szerelhető fel.

Ismétlési pontosság: ±0,02 mm.
Accessory
A lengéscsillapítókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak