text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Párhuzamos megfogó
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
B=Szélesség
28
H=Magasság
56
L=Hossz
70
A
33,5
A1
5
A2
5
B1
12
B2
6
C max.
50
D
7
D1
M4
D2
7,5
D3
4,3
D4
M5
E
26
E2
15
E3
32
E4
20
E5
20
F1 N
280
F2 N
100
F3 N
72
H1
20
Henger-Ø
25
Hozzá való közelítéskapcsoló
20900-030X3000
Javasolt munkadarabsúly kg
0,4
L1
60
L2
34
Levegőfogyasztás dupla löketenként 6 bar-nál (ccm)
2,5
M1 Nm
6
M2 Nm
6
M3 Nm
1,6
P
M5
P1
4
P2
7
P3
6,5
P4
28
Pofánkénti löket
5
Rögzítőerő 6 bar-nál (N)
85
T
1,6
T1
1
T2
2,5
T3
4,5
Tehetetlenségi nyomaték (10⁻³ kgm²)
0,0767
Terpesztőerő 6 bar-nál (N)
95
UNSPSC Code
31161536
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
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Megvezető tengelyek és kulissza, acél.
Kivitel
Ház kemény bevonattal.
Edzett és csiszolt megvezető tengelyek.
További információk
Karbantartást nem igénylő párhuzamos megfogó kulisszás kinematikával. Vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajozott vagy olajozatlan sűrített levegővel történik.
Abszolút központos befogás. Választható belső vagy külső befogással. A végállások lekérdezéséhez a tartozékként kapható közelítéskapcsoló szerelhető fel.

Ismétlési pontosság: ±0,02 mm.
Accessory
A lengéscsillapítókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought