Lineáris modul pneumatikus alumínium 20034-4060
- Keresztgörgős vezetékkel
- Teherbírás max. 30 N
- A központosító rendszer révén nagy illesztési pontosság a modulok között
- Nagyon nagy ismétlési pontosság
- Edzett, külső és változtatható ütköző rendszer
Mennyiségi egység
956,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Linear module
Version 1
pneumatic
Version 2
with rail guides
Main
material
aluminium
Component
material
steel
F6=piston force
at 6 bar
(N)
33
F6=withdrawal force
at 6 bar
(N)
45
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
15
Cylinder
Ø
12
E
3 x 32
E1
2 x 32
L
124
M1
Nm
18
M2
Nm
18
M3
Nm
23
P
78,5
S1
44 + S/2 (travel)
S2
9
S3
13
Size
4
Suitable
proximitiy
switch
20900-020X5000
Suitable shock absorber
26300-0810008
Travel
S
60
UNSPSC Code
31161535
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
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus lineáris modulok keresztgörgős megvezetéssel és max. 30 N teherbírással; vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás M5.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A rögzítőrendszer pozíciója változtatható.
Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A rögzítőrendszer pozíciója változtatható.
Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Pneumatikus csatlakozások
2) Süllyesztés ISO 4762-M4 hengeresfejű csavar esetén
2) Süllyesztés ISO 4762-M4 hengeresfejű csavar esetén
Accessory
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
80150 Elektromos csatlakozó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.