text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris modul
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
vezetősínnel
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
F6=Dugattyúerő 6 barnál (N)
76
F6=Visszahúzó erő 6 bar-nál (N)
66
E
3 x 48
E1
17
E2
45
E3
27
Henger-Ø
16
Hozzá való közelítéskapcsoló
20915-020
Hozzá való elektromos csatlakozó
20950-010X2000
Hozzá való lengéscsillapító
26310-1410012
L
231
Levegőfogyasztás dupla löketenként 6 bar-nál (ccm)
46,8
Löket S
125
M1 Nm
44,2
M2 Nm
44,2
M3 Nm
59,5
Méret
6
S1
95 + S/2 (löket)
S2
14
S3
16
Teherbírás N
160
UNSPSC Code
31161535
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
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus lineáris modulok keresztgörgős megvezetéssel és max. 240 N teherbírással; vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás M5.
Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.
A rögzítőrendszer pozíciója változtatható.

Ismétlési pontosság ±0,01 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Pneumatikus csatlakozások
2) Süllyesztés ISO 4762-M6 hengeresfejű csavar esetén
3) 30/75/125/175 löket esetén csavar nem szerelhető fel
Accessory
26300 Lengéscsillapító.
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak