Centírozógyűrű nemesacél 20240-1208
- Méretpontos modulkapcsolathoz
- Modulok közvetett szereléséhez adapterlemezekkel
- Belső menettel a központosító gyűrűk lehúzásához
Mennyiségi egység
3,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Centírozógyűrű
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
12
D2=Menet
M8
H
4
UNSPSC Code
31161539
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
Nemesacél 1.4301.
További információk
A központosító gyűrűk modulok nagy pontosságú összekapcsolására, ill. a modulok adapterlemezekkel történő közvetett összeszerelésére szolgálnak.
A belső menet a központosító gyűrűk lehúzására való.
A belső menet a központosító gyűrűk lehúzására való.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.