text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Centírozógyűrű
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
10
D2=Menet
M8
H
4
UNSPSC Code
31161539
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
Nemesacél 1.4301.

További információk
A központosító gyűrűk modulok nagy pontosságú összekapcsolására, ill. a modulok adapterlemezekkel történő közvetett összeszerelésére szolgálnak.
A belső menet a központosító gyűrűk lehúzására való.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought