text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Rögzítőrendszer, acél.
Kivitel
Ház, eloxált.
Rögzítőrendszer, edzett és barnított.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus fordítómodul kettős bevezetésű meghajtóhengerrel, nagy teljesítményű kivitelben. Vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajos vagy olajozatlan sűrített levegővel történik. Pneumatikus csatlakozás R1/8.

Az azonos méretű modulok adapterlemezek nélkül a pontos központosító rendszerrel a 20240 sz. központosító gyűrűk alkalmazásával egymással kombinálhatók.

A forgásszög 0° – 190° között fokozatmentesen állítható.

Ismétlési pontosság ±0,01°.

A lengéscsillapítók részei a szállítási terjedelemnek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak