text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ütközőcsavar
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
27
SW
13
UNSPSC Code
31161539
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
Acél.
Szilárdsági osztály 8.8.
Kivitel
Rögzítőcsavar, barnított.
Rögzítőfelület, edzett (52 HRC).
Anya, horganyzott.
További információk
A csavarfej edzés előtt forgácsolással került megmunkálásra. Ezáltal meghatározott és tartósan változatlan ütközőfelület garantált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak