Ütközőcsavar acél 20010-08022
- Síkesztergált ütközőfelület
- Edzett ütközőfelület
Mennyiségi egység
7,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ütközőcsavar
Alaptest
anyaga
acél
L=Hossz
22
SW
13
UNSPSC Code
31161539
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
Acél.
Szilárdsági osztály 8.8.
Szilárdsági osztály 8.8.
Kivitel
Rögzítőcsavar, barnított.
Rögzítőfelület, edzett (52 HRC).
Anya, horganyzott.
Rögzítőfelület, edzett (52 HRC).
Anya, horganyzott.
További információk
A csavarfej edzés előtt forgácsolással került megmunkálásra. Ezáltal meghatározott és tartósan változatlan ütközőfelület garantált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.