{"product":{"productId":"agid.18353","price":0.13,"name":"Zsírzógomb védőkupakok kúpos zsírzógombokhoz, A alak, fül nélkül"},"currency":"EUR"}
- DIN 71412 szerinti kúpos zsírzógombokhoz
- Védelem a kúpos fej szennyeződése ellen
- Alkalmazási hőmérséklet -70 °C ... +85 °C
- Különböző színek
Leírás
Anyag
Polietilén (PE-LLD).
Kivitel
piros, zöld, sárga vagy fekete.
További információk
Alkalmas minden DIN 71412 szerinti kúpos zsírzógombhoz. Megóvja a zsírzógomb kúpos fejét a szennyeződésektől. A különböző színek pl. a kenési időközöket jelölik.
Alkalmazási hőmérséklet -70 °C-tól +85 °C-ig.
Alkalmazási hőmérséklet -70 °C-tól +85 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.