Tölcsér alakú zsírzógomb 45°-ban hajlított acél horganyzott 97942-01-121011
- Tölcsér alakú zsírzógomb benyomáshoz
- A tölcsér alaknak köszönhetően a kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges
- Egy síkba vagy süllyesztett beszereléshez
- Acél vagy nemesacél
- A felfogófuratokhoz nem szükséges a menetvágás.
Mennyiségi egység
1,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tölcsér alakú zsírzógomb
Kivitel 1
45°-ban hajlított
Kivitel 2
Hatlap
DIN
DIN 3405
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=átmérő
10
L=Hossz
15
L1
6
SW
11
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A tölcsér alakú zsírzógombok kiválóan alkalmasak síkban vagy süllyesztett beszereléshez.
A tölcsér alak révén a szükséges kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges.
A tölcsér alakú zsírzógombok a benyomáshoz sima felületű csappal rendelkeznek. A benyomható zsírzógombok alacsony nyomásra alkalmasak.
A tölcsér alak révén a szükséges kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges.
A tölcsér alakú zsírzógombok a benyomáshoz sima felületű csappal rendelkeznek. A benyomható zsírzógombok alacsony nyomásra alkalmasak.
Felszerelés
A felfogófurat pontos mérete az anyagtól függ és a felhasználónak beszerelési próbákkal kell meghatározni. A felfogófurat iránymérete megfelel a csap általunk megadott átmérőjének.
Rajzi hivatkozás
A alak: egyenes
B alak: 45°-os
C alak: 90°-os
B alak: 45°-os
C alak: 90°-os
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.