text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tölcsér alakú zsírzógomb
Kivitel 1
90°-ban hajlított
Kivitel 2
Négyszögű elem
DIN
DIN 3405
Alak
C
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=Menet
M6X1
L1=menethossz
5,5
L=Hossz
18
SW
9
UNSPSC Code
27111705
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Kivitel
Horganyzott.
További információk
A tölcsér alakú zsírzógombok kiválóan alkalmasak síkba vagy süllyesztett szereléshez.
A tölcsér alak révén a szükséges kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak