Tölcsér alakú zsírzógomb 45°-ban hajlított acél horganyzott 97942-1206100
- A tölcsér alaknak köszönhetően a kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges
- Egysíkú vagy süllyesztett szereléshez
- Alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken.
Mennyiségi egység
3,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tölcsér alakú zsírzógomb
Kivitel 1
45°-ban hajlított
Kivitel 2
Négyszögű elem
DIN
DIN 3405
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=Menet
M6X1
L1=menethossz
5,5
L=Hossz
15
SW
9
UNSPSC Code
27111705
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A tölcsér alakú zsírzógombok kiválóan alkalmasak síkba vagy süllyesztett szereléshez.
A tölcsér alak révén a szükséges kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges.
A tölcsér alak révén a szükséges kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.