Tölcsér alakú zsírzógomb egyenes nemesacél fémtiszta 97942-2118
- A tölcsér alaknak köszönhetően a kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges
- Egysíkú vagy süllyesztett szereléshez
- Alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken.
- Acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
4,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tölcsér alakú zsírzógomb
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
Hatlap
DIN
DIN 3405
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
G1/8
L1=menethossz
6
L
max.
9,5
SW
11
UNSPSC Code
27111705
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A tölcsér alakú zsírzógombok kiválóan alkalmasak síkba vagy süllyesztett szereléshez.
A tölcsér alak révén a szükséges kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges.
A tölcsér alak révén a szükséges kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.