text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lapos zsírzógomb
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
Hatlap
DIN
DIN 3404
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Menet
G3/8
L1=menethossz
8
L=Hossz
23,5
D1
22
SW
22
UNSPSC Code
27111705
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A lapos zsírzógombok kiválóan alkalmasok olyan kenési helyeken, ahol nagy helyre van szükség a kenőanyag számára, mivel a kivitel révén nagy mennyiségű kenőanyag áteresztést valósítanak meg. A stabil kivitel révén a lapos zsírzógombokat főként nagy külső igénybevételnek kitett gépeken alkalmazzák.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak