Lapos zsírzógomb egyenes nemesacél fémtiszta 97944-21608100
- Ideális megoldás nagy kenési térrel rendelkező kenési helyekhez
- Stabil kivitel
- Acél vagy nemesacél.
- Alkalmas kenési helyekhez, ahol nagy kenőanyag-tér szükséges
- Alkalmas nagy külső igénybevételű gépekhez
Sales unit
5,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Flat grease nipple
Version 1
straight
Version 2
hexagon
DIN
DIN 3404
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D=Thread
M8X1
L1=thread length
7
L=Length
17
D1
16
SW
17
UNSPSC Code
27111705
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
Description
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A lapos zsírzógombok kiválóan alkalmasok olyan kenési helyeken, ahol nagy helyre van szükség a kenőanyag számára, mivel a kivitel révén nagy mennyiségű kenőanyag áteresztést valósítanak meg. A stabil kivitel révén a lapos zsírzógombokat főként nagy külső igénybevételnek kitett gépeken alkalmazzák.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.