text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lapos zsírzógomb
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
Hatlap
DIN
DIN 3404
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=Menet
M10X1,5
L1=menethossz
6
L=Hossz
17
D1
16
SW
17
UNSPSC Code
27111705
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A lapos zsírzógombok kiválóan alkalmasok olyan kenési helyeken, ahol nagy helyre van szükség a kenőanyag számára, mivel a kivitel révén nagy mennyiségű kenőanyag áteresztést valósítanak meg. A stabil kivitel révén a lapos zsírzógombokat főként nagy külső igénybevételnek kitett gépeken alkalmazzák.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak