Lapos zsírzógomb egyenes acél horganyzott 97944-11606100
- Ideális megoldás nagy kenési térrel rendelkező kenési helyekhez
- Stabil kivitel
- Acél vagy nemesacél.
- Alkalmas kenési helyekhez, ahol nagy kenőanyag-tér szükséges
- Alkalmas nagy külső igénybevételű gépekhez
Mennyiségi egység
1,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lapos zsírzógomb
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
Hatlap
DIN
DIN 3404
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=Menet
M6X1
L1=menethossz
6
L=Hossz
17
D1
16
SW
17
UNSPSC Code
27111705
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A lapos zsírzógombok kiválóan alkalmasok olyan kenési helyeken, ahol nagy helyre van szükség a kenőanyag számára, mivel a kivitel révén nagy mennyiségű kenőanyag áteresztést valósítanak meg. A stabil kivitel révén a lapos zsírzógombokat főként nagy külső igénybevételnek kitett gépeken alkalmazzák.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.