Kúpos zsírzógomb 45°-ban hajlított nemesacél fémtiszta 97940-2210100
- Kúpos menet révén önzáró
- Sokoldalúan alkalmazható
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
7,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpos zsírzógomb
Kivitel 1
45°-ban hajlított
Kivitel 2
Hatlap
DIN
DIN 71412
Alak
B
Alaktípus
45°-ban hajlított, hatszöggel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M10X1
L1=menethossz
5,5
L=Hossz max.
23
A
11,5
SW
11
UNSPSC Code
27111705
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, edzett, min. 550 HV 1, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kúpos zsírzógombok kúpos menettel van ellátva. Kiválóan alkalmasak olyan kenési helyekhez, ahol gyakori és megbízható kenésre van szükség. A sokoldalú alkalmazási lehetőségek révén a legelterjedtebb zsírzógomb típusok közé tartoznak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.