Kúpos zsírzógomb egyenes acél edzett és horganyzott 97940-1114
- Kúpos menet révén önzáró
- Sokoldalúan alkalmazható
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
0,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpos zsírzógomb
Kivitel 1
egyenes
Kivitel 2
Hatlap
DIN
DIN 71412
Alak
A
Alaktípus
egyenes, hatlappal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és horganyzott
D=Menet
R1/4
L1=menethossz
6
L=Hossz max.
16
SW
14
UNSPSC Code
27111705
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, edzett, min. 550 HV 1, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kúpos zsírzógombok kúpos menettel van ellátva. Kiválóan alkalmasak olyan kenési helyekhez, ahol gyakori és megbízható kenésre van szükség. A sokoldalú alkalmazási lehetőségek révén a legelterjedtebb zsírzógomb típusok közé tartoznak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.