Zsírzógomb Készletdoboz 97950-140
- Áttekinthető készletdoboz
- Rendkívül korrózióálló
- Eredeti felszereléshez és csereszükséglethez
Mennyiségi egység
75,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsírzógomb
Kivitel 1
Készletdoboz
Tartalom
140 darab
UNSPSC Code
31162804
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Zsírzógomb áttekinthető készletdobozban, különböző formákban és menetméretekben.
Kúpos zsírzógomb, A alak (egyenes) DIN 71412 szerint:
25 darab M6x1
25 darab M8x1
15 darab M10x1
15 darab G1/8''
Kúpos zsírzógomb, B alak (45°) DIN 71412 szerint:
10 darab M6x1
10 darab M8x1
5 darab M10x1
5 darab G1/8''
Kúpos zsírzógomb, A alak (90°) DIN 71412 szerint:
10 darab M6x1
10 darab M8x1
5 darab M10x1
5 darab G1/8''
Kúpos zsírzógomb, A alak (egyenes) DIN 71412 szerint:
25 darab M6x1
25 darab M8x1
15 darab M10x1
15 darab G1/8''
Kúpos zsírzógomb, B alak (45°) DIN 71412 szerint:
10 darab M6x1
10 darab M8x1
5 darab M10x1
5 darab G1/8''
Kúpos zsírzógomb, A alak (90°) DIN 71412 szerint:
10 darab M6x1
10 darab M8x1
5 darab M10x1
5 darab G1/8''
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.