Benyomószerszám acél horganyzott 97940-01-99
Mennyiségi egység
19,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Benyomószerszám
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Benyomószerszám zsírzógombokhoz, kúp alakú, DIN 71412, A alak. A szerszámmal biztonságosan benyomhatók a kúp alakú zsírzógombok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.